ICMコミッショナー・ソフトウェア
ICM(本質安全型Intelligent Control Module™)コミッショナー
ICMコミッショナーは、Swagelok® ICMの初期設定や修正を行うPCソフトウェア・ツールです。
ICMコミッショナー・ソフトウェアの機能:
- ICMのノードIDおよびビットレートの変更
- ICMの簡易機能テスト
- ICMオブジェクト・ディクショナリのエントリーを任意の設定に変更
- 「ユーザー・スクリプト」の作成およびダウンロード
- ICM内蔵ファームウェア(ICM制御ソフトウェア)のアップデート
ICMを使用する際は、本PCソフトウェアの他、CANアダプター(IXXAT® 製品)、およびこのアダプターをICMに接続するためのケーブルが必要です。
ICMコミッショナー・ソフトウェアの使用および保証につきましては、 Swagelok内蔵システム・エンド・ユーザー・ライセンス契約書 をご確認ください。
ICMコミッショナーのダウンロード/インストール方法:
- 下の「ICMコミッショナー・ソフトウェアをダウンロードする」をクリックすると、ICMコミッショナー・ダウンロード・フォームが開きます。 なお、ダウンロード・フォームの送信およびICMコミッショナー・ソフトウェアのダウンロードは、スウェージロック・ウェブサイトにログインした状態で行ってください。
- プログラム・ファイルは100 MBです。
- プログラムは英語版です。
- プログラムは自己解凍型です。 Winzipなどの圧縮解凍ソフトは不要です。
- ファイル(setup.exe)をダブルクリックすると、インストールが始まります。
- 画面上の指示に従ってください:
- ソフトウェアをインストールする際は、管理者権限が必要です。
- 提供元不明のソフトウェアである旨の警告メッセージが表示されたら「はい」をクリックしてICMコミッショナーのインストール作業を継続してください。
- 同時に「VCIセットアップ・ウィザード」も開始します。このウィザードは、IXXAT CANアダプターに必要なドライバーをインストールします。 これは必要なプロセスです。
- 最新版は、IXXAT社のウェブサイト に掲載されています。
- インストール後は再起動が必要です。
ダウンロードに含まれるファイル:
- ICMコミッショナー・ソフトウェア
- ICMコミッショナー・ユーザー・マニュアル(MS-13-331)
- ICMコミッショナーのよくある質問(FAQ)集
ICMコミッショナー・ソフトウェアをダウンロードする
| システム要件 | |
| 対応OS | Windows 7、8.1、10(x32またはx64ビット) |
| ダウンロード・サイズ | 20 MB |
| インストール・サイズ | 70 MB |
| .Net framework | .NET 3.5 |
| プログラム・タイプ | x86(32ビット) |
| 言語 | 英語のみ |
| IXXATドライバー | VCIドライバー・バージョン3.5.4268(ICMコミッショナー・ソフトウェアと同時にインストールされます) |
| 権限 | ICMコミッショニング・ツールをインストールする際は、管理者権限が必要です。 |
| その他の要件 | IXXAT CANアダプター(USB-CAN v2を推奨) 12 V(DC)のケーブルを使用してCANアダプターをICMに接続 |