alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Logiciel de mise en service de l'ICM

Logiciel de mise en service de l'ICM

Logiciel de mise en service de l'ICM (Intelligent Control Module™) à sécurité intrinsèque

Le logiciel de mise en service de l'ICM est un logiciel pour PC qui vous permet de configurer un ICM Swagelok® ou de modifier une configuration existante.

Le logiciel de mise en service de l'ICM offre les fonctionnalités suivantes :


  • Modifier l'identifiant de nœud et le débit binaire d'un ICM.
  • Tester rapidement le bon fonctionnement d'un ICM.
  • Modifier les entrées du dictionnaire d'objets de l'ICM pour les paramètres souhaités.
  • Créer et télécharger des « scripts utilisateurs ».
  • Mettre à jour le microprogramme interne de l'ICM (logiciel fonctionnant sur l'ICM).

En plus de ce logiciel pour PC, un adaptateur CAN d'IXXAT® et un câble pour connecter l'adaptateur à l'ICM sont nécessaires pour communiquer avec l'ICM. 

Le téléchargement inclut également le Guide d'utilisation du logiciel de mise en service de l'ICM ainsi qu'une Foire Aux Questions.

Cliquez ici pour lire l'Accord de licence pour utilisateur final des systèmes intégrés Swagelok, qui contient des informations sur l'utilisation du logiciel de mise en service de l'ICM et sur la garantie applicable.

Procédure de téléchargement et d'installation du logiciel de mise en service de l'ICM :


  1. Cliquez ici pour télécharger le logiciel de mise en service de l'ICM Swagelok, le guide d'utilisation et les FAQ.
    • La taille du fichier du programme est de 100 Mo.
    • Le programme est en anglais.
    • Le programme est un fichier zip autodécompressible. Il n'est pas nécessaire de disposer de Winzip pour procéder à l'installation.
  2. Double-cliquez sur le fichier d'installation (setup.exe) pour lancer le processus d'installation.
  3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran :
 
    • Des privilèges d'administrateur sont nécessaires pour installer le logiciel.
    • Il se peut qu'un avertissement s'affiche, indiquant que ce logiciel provient d'un éditeur inconnu. Vous pouvez cliquer sur « OUI » en toute sécurité pour poursuivre l'installation du logiciel de mise en service de l'ICM.
    • Le programme d'installation va également lancer l'assistant d'installation VCI pour installer les pilotes nécessaires aux adaptateurs CAN d'IXXAT. Ceci est normal et nécessaire. La dernière version des pilotes est disponible sur le site web d'IXXAT (http://www.ixxat.com/support/file-and-documents-download/drivers/vci-v3-driver-download).
    • Pour que le système fonctionne correctement, un redémarrage est nécessaire une fois l'installation terminée.

Configuration requise
Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 7, 8.1 et 10 (32 ou 64 bits)
Taille du téléchargement
20 Mo
Taille des fichiers installés
70 Mo
Réseau .Net
.NET 3.5
Type de programme
x86 (32 bits)
Langue
Anglais uniquement
Pilote IXXAT
Pilote VCI, version 3.5.4268 (installé avec le logiciel de mise en service de l'ICM)
Autorisations
L'installation du logiciel de mise en service de l'ICM requiert un statut d'administrateur.
Autre matériel nécessaire

Adaptateur CAN d'IXXAT (adaptateur USB/CAN v2 recommandé)

Câble 12 V (cc) pour connecter l'adaptateur CAN à l'ICM